Pubblica i tuoi prodotti
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-000XA

    Shelf with support rail - shelf with integrated support rail at the front - continuous mirror solution possible - holder made of high-quality satin stainless steel - glass plate with anti-splinter film, white back-painted - 720 mm wide, 70 mm high, 188 mm deep - diameter support rail 25 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-03-000XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShelves, Shower baskets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)720
    • Profondità (mm)188
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units