Pubblica i tuoi prodotti
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA

    System 900 Soap dispenser with holder - suitable for use at the washbasin area - cylindrical wall holder - holder made of high-quality stainless steel, satin surface finish - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 70 mm diameter, 180 mm high and 85 mm deep - soap dispenser made of high-quality, satin-finish crystal glass - pump head in stainless steel finish - capacity approx. 200 ml - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-06-000XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaSoap dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)101
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers