Pubblica i tuoi prodotti
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
    HEWI

    Paper towel dispenser, 900-06-00960

    Paper towel dispenser from the System 900 range - angular base body - serves to hold standard paper towels with different folds in the width 235 - 250 mm and folded length / depth of 80 - 110 mm (HEWI recommends paper towels with Z-fold) - filling quantity approx. 300 - 450 paper towels - level indicator at the side - protection against misuse by locking device - 260 mm wide, 350 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-06-00960
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaPaper dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)266
    • Profondità (mm)144
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers