Pubblica i tuoi prodotti
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
    HEWI

    Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA

    Toilet roll holder with shelf System 900 - U-shaped holder with shelf, opens to the right - hinged - made of high-quality stainless steel, satin finish - 135 mm wide, 96 mm high, ø 15 mm - shelf 135 mm wide, 92 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-21-004XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaToilet roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)97
    • Larghezza (mm)135
    • Profondità (mm)92
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units