Pubblica i tuoi prodotti
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA

    L-shaped support rail, System 900 - Rails arranged vertically and horizontally, joined at right-angles with mounting roses - Version right - horizontal length 500 mm, vertical length 750 mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, matt polished - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-22-102XA
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaL-shaped support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)820
    • Larghezza (mm)570
    • Profondità (mm)88
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing