Pubblica i tuoi prodotti
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, satin - for shower tray 1000 x 1000 mm - fixing spacing 987 x 987 mm - with 20 curtain rings made of white POM - recommended curtain width 3000 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-34-102XA
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower curtain rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)1022
    • Profondità (mm)1022
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numero OmniClass23-31 17 27
    • Titolo OmniClassShower Curtains