Pubblica i tuoi prodotti
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
    HEWI

    Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA

    Mounting plate for mobile support rails and backrests, System 900 - rectangular mounting plate - is used to hold and fix the 900.36 mobile support rails ... and the 900.51.91 mobile backrests. - width 40 mm, 47 mm in height, depth 7 mm - made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-36-018XA
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSupport rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)47
    • Larghezza (mm)40
    • Profondità (mm)7
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units