Pubblica i tuoi prodotti
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640
    HEWI

    Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06640

    Grab bar, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - fixing spacing 42 inch (1067 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - weight capacity up to 250 lbs (114 kg) - made of stainless steel, chrome - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - fulfils the requirements of the 2010 ADA Standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-36-06640
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSupport rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)70
    • Larghezza (mm)1137
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units