Pubblica i tuoi prodotti
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-50-00240

    Cover for mounting plate of the mobile hinged support rails, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 80 mm wide, 225 mm high, 19 mm deep - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate made of high-quality stainless steel, mirror polished
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-50-00240
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged support rails, Accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)226
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)20
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars