Pubblica i tuoi prodotti
Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-021XA
Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-021XA
Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-021XA
    HEWI

    Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-021XA

    Floor support - vertical floor support for retrofitting on hinged support rails and stationary support rails Duo 900.50... - for mounting height 680 mm - support made of high-quality stainless steel with satin - vertical length 565 mm - height adjustment within +/- 15 mm range possible - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-50-021XA
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaHinged and stationary support rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)565
    • Larghezza (mm)30
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011032
    • Nome ETIMFloor stand disabled sanitary
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars