Pubblica i tuoi prodotti
Mounting plate, 900-51-00160
Mounting plate, 900-51-00160
Mounting plate, 900-51-00160
    HEWI

    Mounting plate, 900-51-00160

    Mounting plate for mobile seats, System 900 - rectangular mounting plate with knurled screw - used to hold and fixing the mobile seats 900.51.4... - 163 mm wide, 109 mm high, 15.6 mm deep - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape and sealing discs for sealing the fixing points according to DIN 18534 are included in the scope of delivery
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-51-00160
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaSeats and Stools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)109
    • Larghezza (mm)163
    • Profondità (mm)16
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 17 23
    • Titolo OmniClassShower Seats