Pubblica i tuoi prodotti
Backrest, 900-51-900XA
Backrest, 900-51-900XA
Backrest, 900-51-900XA
    HEWI

    Backrest, 900-51-900XA

    Backrest rail, System 900 - backrest with fixing rails with roses on both sides - serves as back support for toilet users - for wall mounting - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm - Centre-to-centre from 582 to 682 mm, adjustable on site - backrest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - connection made of high-quality stainless steel, satin - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico900-51-900XA
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaBack rest rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)752
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-25 45 11 23
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers