Pubblica i tuoi prodotti
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
Washbasin, 950-11-101
    HEWI

    Washbasin, 950-11-101

    Washbasin - Made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and round, easy to clean basin - Integrated rounded holding option at the side, can be used as a towel holder - Protruding wash trough for better accessibility - Without overflow - Prepared for single-hole fitting - wheelchair accessible in accordance with DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - resilient according to DIN EN 14688 - 600 mm wide and 550 mm deep - 30 mm material thickness of the shelves - Wash trough size: Ø 410 mm - Wash trough depth 80 mm - for hanger bolt fastening - CE and UKCA marking in accordance with Construction Products Regulation No. 305/2011
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-11-101
    • Famiglia di prodottoAccessibility
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units