Pubblica i tuoi prodotti
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
    HEWI

    Bath towel shelf, 950-30-11001

    Bath towel rack - mitred bath towel rack - made of brass tube, matt black coated, diameter 18 mm - 644 mm wide, 260 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico950-30-11001
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaTowel rails, Bath towel rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)644
    • Profondità (mm)260
    Relativo a
    • Materiale principalePowder Coatings
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars