Pubblica i tuoi prodotti
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel without Flashing for Agricultural Use. A panel developed for agricultural facilities. The interior coating is a plastic laminate made from polyester resin and reinforced with fibreglass. The ribs on its exterior face provide this panel with excellent rigidity, while its foam core provides high levels of heat insulation. This panel provides livestock facilities with optimum thermal insulation with energy efficiency and low ceiling heights.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-easy-agro-3gr
    • Famiglia di prodottoRoof Sandwich Panel
    • Gruppo di famigliaRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural roofing units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titolo OmniClassStructural Insulated Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings