Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Art’15 50 porta
JANSEN Art’15 50 porta
JANSEN Art’15 50 porta
    Jansen AG

    JANSEN Art’15 50 porta

    La larghezza in vista estremamente ridotta di JANSEN Art'15 50, il nuovo sistema di profili non coibentati in acciaio di Jansen, consente di realizzare un design unico nel suo genere, mentre l'acciaio garantisce una lunga durata di vita. In questo modo JANSEN Art'15 50 non solo soddisfa gli elevati requisiti degli architetti più ambiziosi, ma anche le aspettative delle imprese edili più esigenti in materia di design e funzionalità.Porte e divisori del programma JANSEN Art'15 50 separano l'ingresso dal soggiorno, la cucina dalla sala da pranzo oppure lo studio dal soggiorno senza sacrificare minimamente la generosa spaziosità degli ambienti. Questo sistema di profili in acciaio estremamente sottili e resistenti garantisce sempre la realizzazione di strutture altamente stabili e di lunga durata inserite in telai la cui sottigliezza non conosce eguali.

    Voce di capitolato
    • 01-02-01-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Art15_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio non coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-20
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors