Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 60 parete pieghevole
JANSEN JANISOL 60 parete pieghevole
JANSEN JANISOL 60 parete pieghevole
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 parete pieghevole

    La parete pieghevole JANSEN JANISOL 60, realizzata con i profili coibentati del sistema JANSEN JANISOL 60, ha un utilizzo estremamente flessibile. Trova impiego sia nella divisione degli spazi interni sia in strutture esterne. Questo sistema collaudato, ora sviluppato per aperture flessibili, può essere utilizzato a scelta con apertura verso l'interno o verso l'esterno. Profili in acciaio ultrasottili e larghezze in vista ridotte consentono di realizzare pareti pieghevoli robuste, resistenti e stabili nel tempo.

    Voce di capitolato
    • 01-04-01-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_folding_partition
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte pieghevoli e scorrevoli
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-17
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte pieghevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 21
    • Titolo OmniClassFolding Metal Doors