Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN VISS porta a cerniere
JANSEN VISS porta a cerniere
JANSEN VISS porta a cerniere
JANSEN VISS porta a cerniere
JANSEN VISS porta a cerniere
    Jansen AG

    JANSEN VISS porta a cerniere

    La porta a cerniere VISS, come parte del sistema di profili in acciaio, si basa su profili standard VISS. Si tratta di una soluzione di sistema unica nel suo genere per aperture di facciate di grandi dimensioni, che si inserisce nell’involucro dell’edificio senza soluzioni di continuità a livello estetico. Grazie all’integrazione come soluzione di sistema, la porta offre sicurezza di progettazione con dati BIM, dati da Janisoft e la disponibilità degli articoli a magazzino (salvo venduto). La marcatura CE rende questa porta idonea a un uso in qualsiasi applicazione.

    Voce di capitolato
    • 01-03-03-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_VISS_side-hung_door
    • Famiglia di prodottoFacciate in acciaio
    • Gruppo di famigliaVISS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-28
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)550
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors