Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL Arte 60 porta
JANSEN JANISOL Arte 60 porta
JANSEN JANISOL Arte 60 porta
JANSEN JANISOL Arte 60 porta
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 porta

    Strutture a filigrana, vari modelli (a 1 anta, a 2 ante, diverse varianti di soglia, anche senza barriere, marcatura CE, con o senza inglesine, diverse varianti di serratura, materiali di vario tipo quali acciaio, acciaio inox e Corten). Le porte JANSEN JANISOL Arte 60 sono quindi la scelta giusta per ristrutturazioni e per edifici moderni che richiedono libertà architettonica.

    Voce di capitolato
    • 01-02-05-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojansen_janisol_door_Arte_2_0
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-25
    • Numero di versione4
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors