Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Art’System 50 finestra
JANSEN Art’System 50 finestra
JANSEN Art’System 50 finestra
JANSEN Art’System 50 finestra
    Jansen AG

    JANSEN Art’System 50 finestra

    JANSEN Art'System 50 è un sistema di profili non coibentati per finestre e porte -finestre. Originariamente sviluppato per il mercato francese, Jansen ha ampliato questo prodotto, dall'estetica piacevole, derivandone un sistema completo, testato e omologato in conformità alla norma EN 14351-1. JANSEN Art'System 50 è stato sviluppato appositamente per la ristrutturazione di vecchi edifici ed è particolarmente adatto per la conservazione di beni culturali, dove vengono richieste elevate esigenze sul piano estetico. Con JANSEN Art'System 50 è possibile realizzare finestre ad apertura interna e porte-finestre che sembrano simili fino a confondersi con gli elementi esistenti. Ma anche nelle nuove costruzioni progettate in modo sostenibile, JANSEN Art'System 50 può vantare un innovativo sistema di profili salva-spazio con larghezze in vista estremamente ridotte. Le viste strette dei profili di JANSEN Art'System 50 soddisfano il desiderio degli architetti moderni di creare grandi superfici vetrate in telai sottili.

    Voce di capitolato
    • 01-01-01-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Art_System_window
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio non coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-20
    • Numero di versione4
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows