Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 60 finestra
JANSEN JANISOL 60 finestra
JANSEN JANISOL 60 finestra
JANSEN JANISOL 60 finestra
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 finestra

    Le viste profilo estremamente ridotte delle finestre JANSEN JANISOL 60 in acciaio o acciaio inox lasciano libero spazio alla creatività conferendo nel contempo un tratto distintivo agli edifici. Nelle varianti con traversini, finestre ad arco o vetrature estese, il sistema per finestre Janisol si adatta perfettamente sia alle nuove costruzioni sia al risanamento di immobili preesistenti.

    Voce di capitolato
    • 01-01-02-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_window
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-17
    • Numero di versione5
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows