Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL Primo 60 finestra
JANSEN JANISOL Primo 60 finestra
JANSEN JANISOL Primo 60 finestra
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 finestra

    Con soli 60 mm di profondità i profili in acciaio a taglio termico garantiscono eccellenti valori di isolamento termico, perfettamente in linea con un'edilizia sostenibille e a basso impatto ambientale. I profili a sezione identica semplificano la lavorazione di JANSEN JANISOL Primo 60 e l'integrazione con i sistemi JANSEN JANISOL 60.

    Voce di capitolato
    • 01-01-02-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_Primo_window
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-17
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows