Con JANSEN JANISOL ARTE 66, Jansen amplia la sua linea di sistemi con una variante interessante: la profondità di 66 mm consente di utilizzare vetri più spessi, fino ad un'altezza anta di 2300 mm, permettendo così di realizzare il tipo di apertura "anta-ribalta" su telai sottili in osservanza ai requisiti speciali per la conservazione dei beni culturali. Grazie alla ferramenta a scomparsa, il sistema è in grado di soddisfare le esigenze di architetti e progettisti in materia di coerenza visiva e pulizia delle linee, senza elementi di disturbo. La scanalatura Euro rende più semplice ai serramentisti il montaggio della ferramenta e il nuovo sistema di fermavetro il montaggio dei vetri. La lavorazione con guarnizione a incastro o con vetratura a secco rimane invariata, come nei profili in acciaio JANSEN JANISOL 60 e JANSEN JANISOL ARTE 60, garantendo un'elevata sicurezza di processo.