Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    I sistemi CONNEX vengono utilizzati anche per realizzare porte d'ingresso. Quindi l'aspetto può essere arrotondato. Le porte e le finestre appaiono nell'oggetto con lo stesso aspetto e offrono una grande atmosfera.

    Voce di capitolato
    • 03-10-02-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_CONNEX_door
    • Famiglia di prodottoSistemi legno-metallo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-20
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 15
    • Titolo OmniClassWood Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors