Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL Arte 60 porta scorrevole
JANSEN JANISOL Arte 60 porta scorrevole
JANSEN JANISOL Arte 60 porta scorrevole
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 porta scorrevole

    Il sistema di profili in acciaio extra-sottili JANSEN JANISOL Arte consente di realizzare porte scorrevoli di grandi dimensioni con larghezza in vista ridotta ed elevata stabilità. Sviluppato originariamente da Jansen per la ricostruzione di finestre storiche, adesso JANSEN JANISOL Arte offre agli architetti e ai progettisti la possibilità di comporre grandi strutture in vetro anche negli edifici di nuova costruzione.

    Voce di capitolato
    • 01-04-01-03

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte pieghevoli e scorrevoli
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-17
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors