Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Economy 60 porta
JANSEN Economy 60 porta
JANSEN Economy 60 porta
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 porta

    Il sistema JANSEN Economy 60, grazie alla maggiore profondità e al maggiore spessore di parete dei profili, è l'ideale per realizzare porte dalle grandi dimensioni, ad elevata sollecitazione, sia a una che a due ante, e per applicazioni nel settore della sicurezza.

    Voce di capitolato
    • 01-02-01-03

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_economy_60_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio non coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-16
    • Numero di versione4
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors