Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN CONNEX slide porta scorrevole alzante
JANSEN CONNEX slide porta scorrevole alzante
JANSEN CONNEX slide porta scorrevole alzante
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX slide porta scorrevole alzante

    La vetratura applicabile dall'esterno consente di evitare il ricorso a fermavetro con vite di fissaggio visibile. Con questa variante di vetratura è possibile non solo raggiungere i più elevati valori di tenuta, ma anche montare dall'esterno vetri sovente di grandi dimensioni e pesanti velocemente e senza problemi. Il dispositivo di sicurezza del vetro garantisce un'affidabile protezione antieffrazione e anticaduta. Il risultato è una porta alzante scorrevole di elevato livello tecnico e dall'estetica accattivante. Come opzione la vetratura può essere inserita direttamente in svariati sistemi di soglia. È inoltre possibile anche la realizzazione di soluzioni senza barriere architettoniche. La parte in vista del telaio è sempre ridotta al minimo e l'aspetto generale è caratterizzato da massima trasparenza e luminosità.

    Voce di capitolato
    • 03-10-02-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_CONNEX_slide_lift_and_slide_door
    • Famiglia di prodottoSistemi legno-metallo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 15 25
    • Titolo OmniClassSliding Wood Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors