Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Economy 50 porta
JANSEN Economy 50 porta
JANSEN Economy 50 porta
JANSEN Economy 50 porta
JANSEN Economy 50 porta
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 porta

    JANSEN Economy 50 è il sistema di profili che consente di realizzare porte complanari senza coibentazione. Le forme semplici dei profili consentono una lavorazione razionale, mentre l'ampio assortimento offre spazio per soluzioni al contempo creative ed economiche.

    Voce di capitolato
    • 01-02-01-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_economy_50_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio non coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-16
    • Numero di versione5
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Codice UNSPSC30171505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors