Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Economy 50 porta antincendio
JANSEN Economy 50 porta antincendio
JANSEN Economy 50 porta antincendio
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 porta antincendio

    Con gli oramai collaudati profili della serie Economy si realizzano, con un modesto impiego di mezzi, porte antincendio e pareti divisorie antincendio in classe E30/EW30/E60/EW60; per queste ultime si possono realizzare struttura anche fino alla classe E120. I profili con profondità da 50 mm sono caratterizzati da una ridotta larghezza in vista e l'aspetto esteriore risulta identico a quello degli altri sistemi JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 e JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    Voce di capitolato
    • 01-02-03-04

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_economy_50_fire_protection_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio antincendio e antifumo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-01
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numero OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titolo OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Codice CSI UniFormat IID40
    • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION