Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Economy 60 porta antischiacciamento
JANSEN Economy 60 porta antischiacciamento
JANSEN Economy 60 porta antischiacciamento
JANSEN Economy 60 porta antischiacciamento
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 porta antischiacciamento

    La porta antischiacciamento JANSEN Economy 60 ottempera ai requisiti della norma di prodotto EN 14351-1 per porte pedonali esterne ed è omologata CE. Le porte antischiacciamento sono compatibili con i sistemi di profili Janisol. Possono essere equipaggiate inoltre con chiudiporta a scomparsa e azionamenti automatici.

    Voce di capitolato
    • 01-02-01-04

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio non coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-26
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors