Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Economy 60 porta antifumo
JANSEN Economy 60 porta antifumo
JANSEN Economy 60 porta antifumo
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 porta antifumo

    I sistemi antifumo JANSEN Economy 60 consentono una produzione razionale delle porte tagliafumo complanari secondo la norma DIN 18095. I profili con profondità da 60 mm sono caratterizzati da una ridotta larghezza in vista. Una varietà di design e funzioni è stata testata e approvata.

    Voce di capitolato
    • 01-02-03-07

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_economy_60_smoke_protection_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio antincendio e antifumo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-02
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numero OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titolo OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Codice CSI UniFormat IID40
    • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION