Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 60 EI30 porta scorrevole antincendio
JANSEN JANISOL 60 EI30 porta scorrevole antincendio
JANSEN JANISOL 60 EI30 porta scorrevole antincendio
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 porta scorrevole antincendio

    Il più completo dei sistemi per porte antincendio ha due argomenti imbattibili a suo favore: la funzionalità e l'estetica, grazie ai profili del telaio particolarmente sottili. Questo sistema di profili per porte, certificato in conformità alle direttive antincendio EN, garantisce la massima sicurezza anche in caso di sollecitazioni estreme. La vasta scelta di motori di azionamento e di tipologie di vetri assicura un panorama di opzioni realizzative veramente ampio. La porta scorrevole antincendio EI30 trova impiego in edifici privi di barriere architettoniche con elevati requisiti di sicurezza quali centri commerciali, stadi ed edifici amministrativi. Di facile lavorazione, disponibile a una e a due ante, con o senza funzione antipanico integrata.

    Voce di capitolato
    • 01-04-01-04

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio antincendio e antifumo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-01
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors

    Disponibilità Regionale

    Europa