Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 2 60 FP Porta
JANSEN JANISOL 2 60 FP Porta
JANSEN JANISOL 2 60 FP Porta
JANSEN JANISOL 2 60 FP Porta
JANSEN JANISOL 2 60 FP Porta
JANSEN JANISOL 2 60 FP Porta
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Porta

    Nessun altro sistema è in grado di ottemperare ai requisiti di sicurezza edile e alle esigenze di libertà creativa come il sistema antincendio JANSEN JANISOL 2 60 FP. La scelta dell'acciaio come materiale consente di realizzare strutture stabili e sicure con profili estremamente sottili. È possibile così creare porte e pareti divisorie multifunzionali che rispondono sia alle esigenze architettoniche che ai requisiti dell'impresa edile. Le prestazioni del sistema sono attestate a livello internazionale da numerosi test antincendio in combinazione con svariati tipi di vetri.

    Voce di capitolato
    • 01-02-03-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio antincendio e antifumo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-10
    • Numero di versione9
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numero OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titolo OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Codice CSI UniFormat IID40
    • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION