Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 60 porta
JANSEN JANISOL 60 porta
JANSEN JANISOL 60 porta
JANSEN JANISOL 60 porta
JANSEN JANISOL 60 porta
JANSEN JANISOL 60 porta
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 porta

    L'elevata resistenza di acciaio e acciaio inox rende JANSEN JANISOL 60 la scelta d'elezione per l'uso in edifici ad alta frequentazione come scuole, ospedali, strutture sportive e simili. L'esecuzione in acciaio inox garantisce un'estetica accattivante riducendo al minimo la manutenzione. JANSEN JANISOL 60 è quindi la soluzione ideale per centri commerciali e stazioni ferroviarie, ma anche per banche e hotel.

    Voce di capitolato
    • 01-02-02-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_janisol_60_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-08
    • Numero di versione4
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors