Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 60 porta antischicciamento
JANSEN JANISOL 60 porta antischicciamento
JANSEN JANISOL 60 porta antischicciamento
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 porta antischicciamento

    I semiprofili arrotondati riducono al minimo il rischio di ferimento in corrispondenza del bordo laterale di chiusura, evitando la presenza di zone a rischio schiacciamento o cesoiamento, come richiesto dalla norma DIN 18650. Grazie ai supporti per cerniere particolarmente performanti ed esenti da manutenzione, la porta Janisol 60 antischiacciamento è particolarmente indicata per edifici ad elevata frequentazione di pubblico come centri commerciali, scuole o ospedali. La porta antischiacciamento Janisol 60 ottempera ai requisiti della norma di prodotto EN 14351-1 per porte pedonali esterne ed è omologata CE. Le porte antischiacciamento sono compatibili con i sistemi di profili JANSEN JANISOL 60. Possono essere equipaggiate inoltre con chiudiporta a scomparsa e azionamenti automatici.

    Voce di capitolato
    • 01-02-02-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_janisol_door_anti-finger-trap
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-03
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors