Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 porta
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 porta
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 porta
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 porta

    La produzione di porte JANSEN JANISOL Arte Plus 60 di dimensioni maggiori richiede maggiore cura e precisione nelle fasi di produzione, verniciatura e assemblaggio. Si tratta di applicazioni che esulano dai limiti del sistema; le specifiche devono essere rispettate.

    Voce di capitolato
    • 01-02-05-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojansen_janisol_Arte_60_Plus_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors