Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 60 Porta scorrevole alzante
JANSEN JANISOL 60 Porta scorrevole alzante
JANSEN JANISOL 60 Porta scorrevole alzante
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Porta scorrevole alzante

    La porta scorrevole alzante JANSEN JANISOL 60 ridefinisce lo spazio abitativo. L'apprezzato sistema, che è stato sviluppato per grandi aperture, riconduce lo spazio esterno e quello interno a un'unica entità, fondendoli e creando così un ambiente aperto dalle caratteristiche uniche. Il profilo-soglia è realizzato in materiale plastico di elevata qualità rinforzato con fibra di vetro e consente da un lato l'abbattimento delle barriere architettoniche, a misura di portatore di handicap, e dall'altro un isolamento termico ottimale. Le porte scorrevoli alzanti JANSEN JANISOL 60 sono omologate CE e testate dall'istituto ift di Rosenheim.

    Voce di capitolato
    • 01-04-01-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte pieghevoli e scorrevoli
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-17
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors