Pubblica i tuoi prodotti
Changing table Lyfta Vägg  80 Corian
Jeltec
Archiviato

Changing table Lyfta Vägg 80 Corian

Skötbord Lyfta 80 Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Skötbord Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLyfta80vaggCorian
  • Famiglia di prodottoChanging stations
  • Gruppo di famigliaLyfta
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)73
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings