Pubblica i tuoi prodotti
Isoparfire Glass Elegant 2

Isoparfire Glass Elegant 2

Quando anche il lato estetico contribuisce a dare valore  all’immobile, entra in gioco ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT 2, il pannello sandwich più leggero della categoria, con reazione al fuoco classe A2-s1,d0, con fissaggio nascosto, in modo da garantirne la continuità visiva ed accrescere così l’impatto estetico. I due supporti in lamiera sono opzionabili tra acciaio zincato preverniciato o plastificato, alluminio naturale goffrato o preverniciato o acciaio inox.

Massa isolante: Densità: 55 Kg/m3 ±10%. Densità diverse ottenibili su richiesta. Coefficiente di conducibilità termica fino a  = 0,039 Watt/mK

N.B.: a livello produttivo non è possibile riempire i labbretti dell’incastro per le caratteristiche del tipo di isolante.

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT 2 Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: lana di vetro.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

    N.B.: a livello produttivo non è possibile riempire i labbretti dell'incastro per le caratteristice del tipo di isolante.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisoparfire-ei-elegant-2
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaFiberglass
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich