Pubblica i tuoi prodotti
Isoparfire EI Sound

Isoparfire EI Sound

Quando i professionisti del settore hanno avuto l’esigenza di pareti che avessero tanto la caratteristica di incombustibilità e isolamento termico, quanto la proprietà di fono isolamento e fono assorbimento, la risposta di Lattonedil è stata ISOPARFIRE® EI SOUND. Mediante le micro forature presenti sulla lamiera interna, ISOPARFIRE® EI SOUND permette sia di limitare la trasmissione di segnali acustici verso l’esterno sia di migliorare l’acustica e ottenere un buon comfort sonoro interno.

La reazione al fuoco di ISOPARFIRE EI SOUND è riassumibile in Classe A2-s1,d0; la resistenza al fuoco, invece, è in funzione dello spessore, vale a dire:
EI 30 per pannello sp. 50 mm
EI 60 per pannello sp. 80 mm
EI 120 per pannello sp. 100 mm

Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPARFIRE® EI SOUND Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: fibra minerale.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

    Assorbimento acustico: spessore mm 100: AW = 0,95

    Isolamento acustico: spessore mm 100: RW = 35 dB

    N.B.: a livello produttivo non è possibile riempire i labbretti dell'incastro per le caratteristiche del tipo di isolante.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisoparfire-el-sound
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaMineral fiber
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls