Pubblica i tuoi prodotti
Isoparfire Elegant Sound

Isoparfire Elegant Sound

ISOPARFIRE® ELEGANT SOUND è un pannello sandwich utilizzato in pareti che richiedono le seguenti caratteristiche: incombustibilità, buona resa estetica e proprietà foniche, quali assorbimento e isolamento acustico. È classificato in termini di resistenza al fuoco come A2-s1,d0, grazie al suo materiale isolante, vale a dire la fibra minerale; inoltre, ha la particolarità di essere dotato di fissaggi nascosti per la continuità dei pannelli in parete; infine, comfort isolamento acustici sono apportati dai micro fori presenti sul supporto interno, ordinabile a scelta tra acciaio zincato preverniciato, acciaio inox o alluminio naturale preverniciato, dello spessore standard di 0,5 mm. Spessori diversi della doppia lamiera sono ottenibili su richiesta.
Voce di capitolato
  • Lattonedil ISOPARFIRE® ELEGANT SOUND Pannello di parete

    . Pannello sandwich piano.

    . Isolante: fibra minerale.

    . Finitura esterna: lamiera metallica disponibile in 4 versioni: dogato, rigato, liscio, diamantato.

    . Finitura interna: lamiera metallica.

    Assorbimento acustico: spessore mm 100: AW = 0,95

    Isolamento acustico: spessore mm 100: RW = 35 dB

    N.B.: a livello produttivo non è possibile riempire i labbretti dell'incastro per le caratteristiche del tipo di isolante.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisoparfire-elegant-sound
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaMineral fiber
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls