LK 160 SmartBio® è un termoregolatore differenziale elettronico dotato di numerosi impianti idraulici preimpostati per l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento dotati di serbatoi di accumulo. Lo stato di funzionamento e il sistema idraulico selezionati sono indicati nel display a colori retroilluminato. I comandi e le impostazioni sono facili da eseguire. LK 160 SmartBio® è in grado di gestire pompe ad alto rendimento.
Se la temperatura del serbatoio primario scende al di sotto del valore selezionato, il regolatore LK 160 SmartBio® può anche attivare un bruciatore o un riscaldatore a immersione. Il calore aggiuntivo prevede una sofisticata funzione di ritardo che aumenta ulteriormente l’efficienza dell’impianto.
Caratteristiche
• Numerosi impianti idraulici
• Due uscite per pompe di ricircolo
• Funzionamento della pompa
• Uscita per relè scambio
• Bilanciamento dei sensori
• Funzione di ritardo regolabile per calore aggiuntivo
• Display grafico a colori multilingue con ora e data
• Menu intuitivi
• Porta USB di collegamento PC
• Slot per SD card di acquisizione dati (micro SD)
• Controllo della velocità possibile per due pompe di ricircolo attraverso il segnale PWM
L’Impianto idraulico 1: è previsto per gli impianti dotati di serbatoio di accumulo primario e secondario. LK 160 SmartBio® comanda le due pompe di ricircolo tra i serbatoi. Quando il serbatoio primario si è riscaldato completamente, la pompa di riempimento si avvia alla temperatura prestabilita per riscaldare il serbatoio secondario. Se si abbassa la temperatura del serbatoio primario, la pompa di rialimentazione si avvia e trasferisce l’energia nuovamente al serbatoio primario.
Impianto idraulico 1.1: per evitare l’autocircolazione in entrambe le direzioni, la valvola di ritegno a doppio effetto LK 970 ThermoBac DB deve essere montata tra le pompe di ricircolo: vedere la sezione dedicata ai pezzi di ricambio e agli accessori.
Impianto idraulico 1.2: la termovalvola LK 824 ThermoVar® ha la funzione di valvola di ritegno a doppio effetto che garantisce un’elevata temperatura di ritorno alla caldaia a combustibile solido, aumentando quindi l’efficienza dell’impianto: vedere la sezione dedicata ai pezzi di ricambio e agli accessori.
L’Impianto idraulico 2 è previsto per gli impianti dotati di serbatoio di accumulo in cui l’acqua calda sanitaria e del riscaldamento provengono da un serbatoio secondario. Il calore deve essere trasferito dal serbatoio principale a quello secondario. Il termoregolatore LK 160 SmartBio® comanda la pompa di riempimento misurando la differenza di temperatura tra i serbatoi.
L’Impianto idraulico 3: è previsto per il riempimento di un serbatoio di accumulo dotato di bruciatore alimentato a pellet, olio combustibile o gas. Il termoregolatore LK 160 SmartBio® comanda il bruciatore e la pompa di riempimento misurando la temperatura nel serbatoio e nella caldaia.
L’Impianto idraulico 4: è previsto per gli impianti dotati di serbatoio di accumulo per l’acqua calda sanitaria. Questo impianto dà priorità al calore nella parte superiore del serbatoio principale, consentendo un rapido trasferimento di calore al serbatoio dell’acqua calda sanitaria. Il termoregolatore LK 160 SmartBio® comanda la pompa di riempimento verso il serbatoio dell’acqua calda sanitaria, la valvola di zona del serbatoio principale e la pompa di ricircolo del circuito di riscaldamento.