Pubblica i tuoi prodotti
LK 162 SmartStove®
LK

LK 162 SmartStove®

LK 162 SmartStove è un regolatore per caldaie a biomasse concepito per stufe multicombustibile contenenti acqua dotate di serbatoi di compensazione. Il regolatore prevede vari impianti idraulici preimpostati per le diverse applicazioni possibili.

Il regolatore è dotato di un display a colori retroilluminato per indicare l’impianto idraulico attivo e le temperature attuali della stufa e del serbatoio di compensazione.

LK 162 SmartStove è in grado di comandare la pompa di un gruppo di ricircolo, la pompa di ricircolo di un circuito di riscaldamento, pompe ad alto rendimento e una sorgente di calore aggiuntiva.


Caratteristiche

• Allarme sonoro e indicazione nel display in caso di surriscaldamento della stufa o del serbatoio di compensazione
• Un sensore di temperatura nella stufa comanda la pompa del gruppo di ricircolo, quindi non è necessario un termostato per i gas
  di scarico.
• Funzione di ritardo pompa. La pompa del gruppo di ­ricircolo si avvia soltanto quando la stufa ha raggiunto una temperatura ­
  specifica. In questo modo si risparmia energia, si riduce il rischio di condensa e si estende notevolmente la durata della stufa.
• Il comando dinamico della pompa può essere attivato quando il ­ gruppo di ricircolo è dotato di una pompa con controllo di
  velocità. Il comando della pompa mantiene il flusso a una ­temperatura costante.
• Si può selezionare la modalità Economy o Comfort per ottimizzare l’efficienza energetica della caldaia per l’acqua potabile e/o
  dell’impianto di riscaldamento
• Comanda una sorgente di calore aggiuntiva
• Funzione di ritardo per la sorgente di calore aggiuntiva
• 7 impianti idraulici che possono essere duplicati
• 2 uscite per le pompe con controllo di velocità e segnale analogico e/o PWMl
• 6 morsetti per i sensori di temperatura
• 1 contatto invertitore mobile
• Slot per SD card di acquisizione dati e aggiornamento del software
• Porta USB di collegamento PC
• Trattamento antilegionella
• Funzionamento della pompa
• Protezione antigelo

Voce di capitolato
    • Tensione: 230 VAC, 50 Hz
    • Consumo: 3,5 VA
    • Uscita relè: Max. 240 VAC, 4 A
    • Uscite TRIAC: 230 VAC ± 10%, 1 A, 200 VA
    • Pompa di circolazione ad alta efficienza: Uscita analogica 0 -10 V, max. 10 mA PWM uscita 100 Hz - 2 kHz
    • Sensori: PT 1000
    • Display: Display a colori TFT retroilluminato 47 x 35 mm
    • Grado protezione: IP 20
    • Grado di protezione: II
    • Approvazioni: CE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk-162-smartstove
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaDifferential Temperature Controllers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401018
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-27 33 11
  • Titolo OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC