Pubblica i tuoi prodotti
M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)
MIFAB

M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)

The MIFAB® MR-500 Series pressure drop activated brass trap seal primer, with inlet opening of 1/2" male N.P.T. and outlet opening of female 1/2" N.PT. Complete with four view holes and removable filter screen. Requires no adjustments and no air pre-charge. MIFAB’s Series of pressure activated trap seal primers (MR-500, M1-500 and M2-500) can be connected to any cold water line and will be automatically activated when a valve or faucet, that is on the line, is opened.
Voce di capitolato
  • SKUs: MR-500-NPB, M1-500-NPB, M2-500-NPB, M3-500-NPB, MR-500-SS
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomr-500-npb-pressure-drop-trap-seal-primer
  • Famiglia di prodottoTrap Seal Primers
  • Gruppo di famigliaPressure Drop
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico