Pubblica i tuoi prodotti
P6030 3″ Wide Stainless Steel Body & System
MIFAB

P6030 3″ Wide Stainless Steel Body & System

MIFAB® P6030 Series 3” wide, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel presloped trench drain (1/8” per foot) with slotted Load Class “A” Light duty stainless steel ADA compliant grates. Free area of 5.25 square inches per 1′ section. Square bottom bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Bottom and end outlets are available in 1 ½” or 2” no hub outlet connections (specify outlet size) and fabricated as part of the trench drain system. Also available with B, C, D and E load rated stainless steel grates and optional anchor flange (Suffix –FL).

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicop6030-3-wide-stainless-steel-body-and-system
  • Famiglia di prodottoFabricated Stainless Steel Drains
  • Gruppo di famigliaTrench Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti