Pubblica i tuoi prodotti
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

Voce di capitolato
  • Small Promenade Deck Drain

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaRoof Drains » Sump Drains
  • Data di pubblicazione2021-09-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-13 41 39
  • Titolo OmniClassRoof Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage