Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo UltraDensity Grezza 20 mm
Bamboo UltraDensity Grezza 20 mm
Bamboo UltraDensity Grezza 20 mm
Bamboo UltraDensity Grezza 20 mm

    Bamboo UltraDensity Grezza 20 mm

    MOSO® Bamboo UltraDensity® è un pavimento massiccio realizzato con strisce di bambù pressate con tecnologia Ultra-High Density®. Grazie a questo speciale processo produttivo il materiale diventa estremamente stabile, duro, durevole ed anche particolarmente adatto per installazioni in condizioni difficili: luoghi ad alto traffico e aree semi-esterne (protette da intemperie o raggi solari diretti). Le doghe sono disponibili grezze, con superfici irruvidite da finire in opera. Bisellatura e incastro maschio / femmina sono presenti su tutti e 4 i lati. Questo tipo di pavimentazione deve essere completamente incollato al sottopavimento.



    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
    • • Codice: BF-DS2060

      • UltraDensity, Caramel, Grezzo, Macro bisellato

      • Dimensioni: 1900x160x20mm

      • Parquet in bamboo massello

      • Installazione: Incollato o avvitato

      • Densità (prodotto): +/- 1150 kg/m³

      • Composizione: 93% bambù (lignina/cellulosa) e 7% colla (idonea per l’esterno)

      • Spessore top layer / strato d’usura: approx. 7 mm

      • Stabilità dimensionale: conforme alla normativa francese NF B 54008 (ISO 24339)

      • Resistenza all’impronta – durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)

      • Reazione al fuoco 1): Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)

      • Emissioni VOC: A+ (ISO 16000-9)

      • Classe d’uso: Classe 3.1 (EN 335 / EN 460)

      • Classificazione d’utilizzo secondo normativa francese: Class 41 (XP B 53-669)

      • Classificazione UPEC secondo normativa francese: Classe U4P4E2C2 1)

      • CO2 neutro: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • Contributo LEED BD+C – v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 V2009: MR 6, IEQ 4.4

      • Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 5

      • Garanzia: 30 anni

      1) La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è comunemente usata per indicare i prodotti che hanno emissioni molto basse, non rilevabili (nd) oppure fabbricati con collanti senza aggiunta di formaldeide (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo la classe ufficiale E1 in accordo alla normativa EN 717-1.
      2) Solo se finite con Woca Diamond Oil Active (Woca No1) oil

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBF-DS2060
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo UltraDensity
    • Gruppo di famigliaBamboo Flooring
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1900
    • Larghezza (mm)160
    • Profondità (mm)20
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings