Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo Supreme Density Caramel
Bamboo Supreme Density Caramel
Bamboo Supreme Density Caramel

    Bamboo Supreme Density Caramel

    MOSO® Bamboo Supreme è composto da due strati di bambù, quello superiore con spessore di 4 mm mentre lo strato di supporto è pressato trasversalmente. Lo spessore totale della pavimentazione è di 10 mm, quindi relativamente sottile se paragonato agli altri pavimenti in legno. Tuttavia, come per ogni altro legno, la regola di base è: più è spesso, meno è stabile il legno (restringimento/rigonfiamento). Lo spessore complessivo di 10 mm con uno strato di usura di 4 mm è l’ideale connubio tra durata e stabilità offrendo quindi una perfetta soluzione per circostanze difficili, come installazioni su riscaldamento a pavimento e/o installazioni per aree ad alto traffico.

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
    • • Codice: BF-DT459

      • Density, Caramel, Verniciato, Spigolo vivo

      • Dimensioni: 920x96x10mm

      • Pavimenti in bamboo a 2 strati

      • Installazione: Completamente incollata

      • Densità (Toplayer): +/- 1050 kg/m3 (D)

      • Spessore dello strato di usura: ca. 4 mm

      • Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (D) (EN 1534)

      • Resistenza all’abrasione 2): ≥ 7000 Giri (WR3) (D) (EN 13696) 

      • Reazione al fuoco: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Emissione di formaldeide: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), Classe E0 (< 0,025 mg/m3) 1) 

      • Resistenza allo scivolamento 2): USRV 26 (D) (CEN/TS 15676) /R 10 (DIN 51130) 

      • Conduttività termica: 0,21 W/mK (D) (EN 12667)

      • Resistenza termica: 0,0471 m2K/W (D) (EN 12667)

      • Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)

      • Classificazione d’uso: Classe 33 (D) (EN 685)

      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: Prodotti disponibili con certificazione FSC® su richiesta

      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (D)

      • Garanzia: 30 anni

      1) La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è comunemente usata per indicare i prodotti che hanno emissioni molto basse, non rilevabili (nd) oppure fabbricati con collanti senza aggiunta di formaldeide (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo la classe ufficiale E1 in accordo alla normativa EN 717-1.
      2) Solo per le versioni verniciate

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBF-DT459
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo Supreme
    • Gruppo di famigliaBamboo Flooring
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-11-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)920
    • Larghezza (mm)96
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings