Pubblica i tuoi prodotti
Bamboo Elite Verticale Caramel
Bamboo Elite Verticale Caramel
Bamboo Elite Verticale Caramel

    Bamboo Elite Verticale Caramel

    Le pavimentazioni MOSO Bamboo Elite sono tavole lunghe e larghe, disponibili in un’ampia scelta di stili, colori e finiture. Questa pavimentazione è composta da tre strati di bambù massiccio; lo strato intermedio è posto trasversalmente al fine di massimizzare la stabilità della tavola. MOSO Bamboo Elite è adatto a tutti coloro che desiderano originali pavimenti in bambù massiccio; arricchiscono e valorizzano ambienti spaziosi e sono anche certificati CO2 neutro. Le strisce sono poste verticalmente ed incollate insieme per creare uno stile a linee sottili dove il nodo del bambù è meno visibile (verticale nodo stretto).

    Mettiti in contatto con MOSO Bamboo

    Voce di capitolato
      • Codice: BF-LA371
      • Verticale, Caramel, Verniciato, Micro bisellatura
      • Dimensioni: 1960x159x15 mm
      • Tre strati di bambù massiccio
      • Modalità di installazione: incollato o flottante
      • Possibile installazione su sistemi di riscaldamento o raffrescamento a pavimento
      • Densità (Toplayer): +/- 700 kg/m3
      • Spessore dello strato di usura: ca. 5 mm
      • Coefficiente di dilatazione bambù: 0,14% per 1% di variazione dell’umidità, Equilibrio MC: 10% a 20°C e 65% umidità relativa dell’aria 8% a 20°C e 50% umidità relativa dell’aria
      • Resistenza all’impronta - Durezza Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534)
      • Reazione al fuoco: Classe Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Emissione di formaldeide: Classe E0 (< 0,025 mg/m3) / Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è comunemente usata per indicare i prodotti che hanno emissioni molto basse, non rilevabili (nd) oppure fabbricati con collanti senza aggiunta di formaldeide (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo la classe ufficiale E1 in accordo alla normativa EN 717-1
      • Resistenza allo scivolamento (Solo per le versioni verniciate): USRV 22 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
      • Conduttività termica: 0,17 W/mK (EN 12667)
      • Resistenza termica: 0,0882 m2K/W (EN 12667)
      • Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)
      • Classificazione d’uso: Classe 31 (EN 685)
      • CO2 neutri: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: Prodotti disponibili con certificazione FSC su richiesta
      • Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ2, v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3
      • Contributo BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC)
      • Garanzia: 30 anni
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBF-LA371
    • Famiglia di prodottoMOSO Bamboo Elite
    • Gruppo di famigliaBamboo Pavimenti
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-02-28
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)1960
    • Larghezza (mm)159
    • Profondità (mm)15
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCFloor
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings