Pubblica i tuoi prodotti
C80- Venetian Blinds

C80- Venetian Blinds

The C-type external venetian blind is a well-proven and the most popular kind of shading system. The universal nature of the system will prove itself both in homes and office buildings. It is also the most flexible solution, which may be applied different ways, depending on end users needs.
Voce di capitolato
  • WIDTH MIN 800 mm | MAX 4600 mm HEIGHT MIN 800 mm | MAX 4500 mm DRIVE crank, standard length of 2/3 height of the venetian blind motor
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoC80_nerligruppen
  • Famiglia di prodottoExternal sunshading
  • Gruppo di famigliaVenetian Blinds
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)4500
  • Larghezza (mm)4600
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
  • Descrizione Uniclass 2015Sunscreens